Typ CSF90J - Adaptalok ATS™

Korpus kolanka 90º ze zintegrowanym systemem uszczelniania rury osłonowej.
Obrotowa obudowa metalowa do stosowania z dławikami kablowymi PERFECT Jacoba 

  • Poliamid (Nylon) 66, gwint mosiądz niklowany/TPE
  • Do stosowania z rurami osłonowymi typu: PA / PI / PR / PADL / PF
  • Zakres temperatur (w zastosowaniach statycznych): od -50ºC do +120ºC
    Zakres temperatur (w zastosowaniach dynamicznych): od -45ºC do +120ºC
    UWAGA: Temperatura może być ograniczona przez użycie dławika kablowego Jacoba 
  • Stopień ochrony IP66–IP68 (4 bary 30 minut) 
  • Zapewnia zintegrowane ograniczenia odkształceń i optymalny stopień ochrony kabla 
  • Zatwierdzone przez: 
    CE
    NF 16-10/12 I4, F2
    CEI 11170 LR3 / LR4

Typowe zastosowania

  • Projektowane z myślą o zachowaniu spójności systemów
at21050csf90bly_af1
Spis części
Dokumentacja
Logowanie / Rejestracja
Produkty powiązane
Skontaktuj się z nami

Zaloguj się do strefy członkowskiej

Zaloguj się korzystając z poniższego formularza.

Jeszcze nie jesteś naszym partnerem?


Zarejestruj się, aby zostać naszym partnerem. Dzięki temu w pierwszej kolejności dowiesz się o wprowadzanych przez nas produktach, będziesz mieć dostęp do naszej biblioteki zasobów technicznych zawierającej dodatkowe informacje o produktach, takie jak certyfikacje, aprobaty i specyfikacje.

Zarejestruj się tutaj
Select region / language