Type SF45 - Adaptalok ATS™

45º Elbow Body - Swivel Internal Female Thread

  • Poliamid (Nylon) 66/TPE
  • Do stosowania z rurami osłonowymi typu: PA / PI / PR / PADL / PF
  • Zakres temperatur (w zastosowaniach statycznych): od -50ºC do +120ºC
    Zakres temperatur (w zastosowaniach dynamicznych): od -45ºC do +120ºC
  • Stopień ochrony IP66 - IP69
  • Do wkładania w otwory gwintowane i otwory na kable.
    Nakrętki zabezpieczające należy zamawiać oddzielnie
  • Wersja z żółtym elastomerem jest zatwierdzona dla NF i UNi
  • Wersja z niebieskim elastomerem jest zatwierdzona dla NF, UNi, c RU us i ETL Interteki

Typowe zastosowania

  • Projektowane z myślą o zachowaniu spójności systemów
adaptaflex-non-metallic-fittings-adaptalok-ats-type-sf45
Spis części
Dokumentacja
Logowanie / Rejestracja
Produkty powiązane
Skontaktuj się z nami

Zaloguj się do strefy członkowskiej

Zaloguj się korzystając z poniższego formularza.

Jeszcze nie jesteś naszym partnerem?


Zarejestruj się, aby zostać naszym partnerem. Dzięki temu w pierwszej kolejności dowiesz się o wprowadzanych przez nas produktach, będziesz mieć dostęp do naszej biblioteki zasobów technicznych zawierającej dodatkowe informacje o produktach, takie jak certyfikacje, aprobaty i specyfikacje.

Zarejestruj się tutaj
Select region / language