Jumbo Typ FL/A - Adaptalok

Prosty obrotowy kołnierz do montażu w rozdzielnicy

  • Poliamid (Nylon) 66
  • Do stosowania z rurami osłonowymi typu PA / PI / PR 80/106 
  • Zakres temperatur (w zastosowaniach statycznych): od -50ºC do +120ºC 
    Zakres temperatur (w zastosowaniach dynamicznych): od -45ºC do +120ºC
  • Stopień ochrony IP40 & IP65
  • Do połączeń ze złączami kolistymi UNEF
  • Zatwierdzone przez London Underground, NF
  • Dostępny  

Typowe zastosowania

  • Projektowane z myślą o zachowaniu spójności systemów
Jumbo Type FLA
Spis części
Dokumentacja
Logowanie / Rejestracja
Produkty powiązane
Skontaktuj się z nami

Zaloguj się do strefy członkowskiej

Zaloguj się korzystając z poniższego formularza.

Jeszcze nie jesteś naszym partnerem?


Zarejestruj się, aby zostać naszym partnerem. Dzięki temu w pierwszej kolejności dowiesz się o wprowadzanych przez nas produktach, będziesz mieć dostęp do naszej biblioteki zasobów technicznych zawierającej dodatkowe informacje o produktach, takie jak certyfikacje, aprobaty i specyfikacje.

Zarejestruj się tutaj
sk106_af1
Jumbo Typ SK Zestaw uszczelniający
Select region / language