Jumbo Typ SK - Adaptalok

Zestaw uszczelniający

  • Guma 
  • Do stosowania ze złączami Jumbo w celu uzyskania stopnia ochrony IP65
  • Zawiera dwie podkładki uszczelniające i pierścień O na zestaw

Typowe zastosowania

  • Projektowane z myślą o zachowaniu spójności systemów
sk106_af1
Spis części
Dokumentacja
Logowanie / Rejestracja
Produkty powiązane
Skontaktuj się z nami

Zaloguj się do strefy członkowskiej

Zaloguj się korzystając z poniższego formularza.

Jeszcze nie jesteś naszym partnerem?


Zarejestruj się, aby zostać naszym partnerem. Dzięki temu w pierwszej kolejności dowiesz się o wprowadzanych przez nas produktach, będziesz mieć dostęp do naszej biblioteki zasobów technicznych zawierającej dodatkowe informacje o produktach, takie jak certyfikacje, aprobaty i specyfikacje.

Zarejestruj się tutaj
Select region / language