Polipropylen Typ PPA - Adaptalok

Złącza proste - gwint stały zewnętrzny

  • Polipropylen 
  • Do stosowania z rurą osłonową z polipropylenu typu PPA
  • Zakres temperatur (w zastosowaniach statycznych): od -20ºC do +90ºC 
    Zakres temperatur (w zastosowaniach dynamicznych): od -5ºC do +105ºC
  • Stopień ochrony IP66 
  • Do wkładania w otwory na kable z wykorzystaniem nakrętek zabezpieczających. Nakrętki zabezpieczające w komplecie

Typowe zastosowania

  • Projektowane z myślą o zachowaniu spójności systemów
adaptaflex-non-metallic-adaptalok-fittings
Spis części
Dokumentacja
Logowanie / Rejestracja
Produkty powiązane
Skontaktuj się z nami

Zaloguj się do strefy członkowskiej

Zaloguj się korzystając z poniższego formularza.

Jeszcze nie jesteś naszym partnerem?


Zarejestruj się, aby zostać naszym partnerem. Dzięki temu w pierwszej kolejności dowiesz się o wprowadzanych przez nas produktach, będziesz mieć dostęp do naszej biblioteki zasobów technicznych zawierającej dodatkowe informacje o produktach, takie jak certyfikacje, aprobaty i specyfikacje.

Zarejestruj się tutaj
Select region / language