Typ C90 - Adaptalok

Złącza kolankowe 90º - Gwint stały zewnętrzny

  • Złącze z poliamidu (nylonu) 66
  • Do stosowania z rurami osłonowymi typu PA / PI / CP / PR & PF
  • Zakres temperatur (w zastosowaniach statycznych): od -50ºC do +120ºC 
    Zakres temperatur (w zastosowaniach dynamicznych): od -45ºC do +120ºC
  • Stopień ochrony IP66 - IP69k
  • Do wkładania w otwory na kable z wykorzystaniem nakrętki zabezpieczającej. Do kompletu dołączona nakrętka zabezpieczająca WYŁĄCZNIE Z GWINTEM METRYCZNYM
  • Zatwierdzone przez Lloyds Register, London Underground, NF i c RU us

Typowe zastosowania

  • Projektowane z myślą o zachowaniu spójności systemów
al2105090bl_af1.gif
Spis części
Dokumentacja
Logowanie / Rejestracja
Produkty powiązane
Skontaktuj się z nami

Zaloguj się do strefy członkowskiej

Zaloguj się korzystając z poniższego formularza.

Jeszcze nie jesteś naszym partnerem?


Zarejestruj się, aby zostać naszym partnerem. Dzięki temu w pierwszej kolejności dowiesz się o wprowadzanych przez nas produktach, będziesz mieć dostęp do naszej biblioteki zasobów technicznych zawierającej dodatkowe informacje o produktach, takie jak certyfikacje, aprobaty i specyfikacje.
 
Zarejestruj się tutaj
Select region / language