Typ CS90 - Adaptalok

Złącza kolankowe 90º - gwint obrotowy zewnętrzny 

  • Poliamid (nylon) 66, gwint mosiądz niklowany
  • Do stosowania z rurami osłonowymi typu PA / PI / CP / PR i PF 
  • Zakres temperatur (w zastosowaniach statycznych): od -50ºC do +120ºC 
    Zakres temperatur (w zastosowaniach dynamicznych): od -45ºC do +120ºC
  • Stopień ochrony IP66 - IP69
  • Do wkładania w otwory gwintowane i otwory na kable z użyciem nakrętki zabezpieczającej.
    Nakrętkę zabezpieczającą należy zamawiać oddzielnie
  • Zatwierdzone przez London Underground, NF

Typowe zastosowania

  • Projektowane z myślą o zachowaniu spójności systemów
Type CS90
Spis części
Dokumentacja
Logowanie / Rejestracja
Produkty powiązane
Skontaktuj się z nami

Zaloguj się do strefy członkowskiej

Zaloguj się korzystając z poniższego formularza.

Jeszcze nie jesteś naszym partnerem?


Zarejestruj się, aby zostać naszym partnerem. Dzięki temu w pierwszej kolejności dowiesz się o wprowadzanych przez nas produktach, będziesz mieć dostęp do naszej biblioteki zasobów technicznych zawierającej dodatkowe informacje o produktach, takie jak certyfikacje, aprobaty i specyfikacje.

Zrejestruj się tutaj
Select region / language