Typ T - Adaptaring

Obrotowy trójnik kontrolny

  • Poliamid (nylon) 66 i acetal (POM)
  • Do stosowania z rurami osłonowymi typu: PA / PI / CP / PR & PF
  • Zakres temperatur (w zastosowaniach statycznych): od -40ºC do +120ºC
    Zakres temperatur (w zastosowaniach dynamicznych): od -5ºC do +120ºC
  • Stopień ochrony IP40 
  • Do podłączenia do falistych elastycznych rur osłonowych

Typowe zastosowania

  • Projektowane z myślą o zachowaniu spójności systemów
asc21x3t_af1
Spis części
Dokumentacja
Logowanie / Rejestracja
Produkty powiązane
Skontaktuj się z nami

Zaloguj się do strefy członkowskiej

Zaloguj się korzystając z poniższego formularza.

Jeszcze nie jesteś naszym partnerem?


Zarejestruj się, aby zostać naszym partnerem. Dzięki temu w pierwszej kolejności dowiesz się o wprowadzanych przez nas produktach, będziesz mieć dostęp do naszej biblioteki zasobów technicznych zawierającej dodatkowe informacje o produktach, takie jak certyfikacje, aprobaty i specyfikacje.

Zarejestruj się tutaj
Select region / language