Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Typ T - Adaptaseal

Obrotowy trójnik kontrolny

  • Łącznik z poliamidu (nylonu) 66 
  • Do stosowania z rurami osłonowymi typu: PA / PI / CP / PR i PF
  • Zakres temperatur (w zastosowaniach statycznych): od -40ºC do +120ºC
    Zakres temperatur (w zastosowaniach dynamicznych): od -5ºC do +120ºC
  • Stopień ochrony IP66 - IP67
  • Do podłączenia do falistych elastycznych rur osłonowych

Typowe zastosowania

  • Projektowane z myślą o zachowaniu spójności systemów
Spis części
Dokumentacja
Logowanie / Rejestracja
Produkty powiązane
Skontaktuj się z nami

Zaloguj się do strefy członkowskiej

Zaloguj się korzystając z poniższego formularza.

 

Jeszcze nie jesteś naszym partnerem?


Zarejestruj się, aby zostać naszym partnerem. Dzięki temu w pierwszej kolejności dowiesz się o wprowadzanych przez nas produktach, będziesz mieć dostęp do naszej biblioteki zasobów technicznych zawierającej dodatkowe informacje o produktach, takie jak certyfikacje, aprobaty i specyfikacje.

Zarejestruj się tutaj