Przemysł morski 

W tym jednym z najtrudniejszych środowisk kluczowymi aspektami są bezpieczeństwo i niezawodność. Produkty przeznaczone i wykorzystywane na tym rynku są narażone na szczególnie niszczące działanie wiatru, fal i mgły solnej i eksploatowane w odsłoniętych miejscach. Muszą one wyróżniać się przede wszystkim solidną konstrukcją, ale również wytrzymałością na ekstremalne drgania i skrajne temperatury.

System Adaptaflex oferuje szereg rozwiązań dostosowanych do powyższych potrzeb. Mają one minimalny wpływ na środowisko, są odporne na korozję i działanie substancji chemicznych, wyróżniają się długim czasem eksploatacji i niewielkim zagrożeniem pożarowym. Zastosowanie systemów uszczelniających Adaptalok sprawia, że ochrona przed przedostawaniem się wody przy myciu ciśnieniowym jest jeszcze lepsza, a po założeniu naszych specjalistycznych uszczelnień wkładanych stopień ochrony wzrasta z IP66 do IP67/68/69K.

Typowe zastosowania

  • Maszynownie na statkach/łodziach
  • Stocznie
  • Łodzie turystyczne i łodzie motorowe z kabinami
  • Przystanie/mariny
  • Statki oceaniczne

Produkty spełniające wymagania wielu norm branżowych, m.in.:   

  • Deklaracja zgodności typu UR
  • BSI Kitemark wg IEC61386
  • Deklaracja zgodności typu UR
  • Office Buildings
  • Schools
  • Hospitals (EMC)
  • Retail Developments
  • Leisure Complexes/Sports Stadiums
  • Office Buildings
  • Schools
  • Hospitals (EMC)
  • Retail Developments
  • Leisure Complexes/Sports Stadiums
  • marine content tile
    Produkty powiązane
    Dokumentacja
    Logowanie / Rejestracja
    Informacje dodatkowe
    Skontaktuj się z nami

    Oferta produktów niemetalowych


    Oferta produktów metalowych

    Zaloguj się do strefy członkowskiej

    Zaloguj się korzystając z poniższego formularza.


    Jeszcze nie jesteś naszym partnerem?


    Zarejestruj się, aby zostać naszym partnerem. Dzięki temu w pierwszej kolejności dowiesz się o wprowadzanych przez nas produktach, będziesz mieć dostęp do naszej biblioteki zasobów technicznych zawierającej dodatkowe informacje o produktach, takie jak certyfikacje, aprobaty i specyfikacje.

    Zarejestruj się tutaj
    Select region / language