Element zakończeniowy z łbem
sześciokątnym Ex d e

Cechy

  • Do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem
  • Wykonanie z mosiądzu, mosiądzu niklowanego lub stali nierdzewnej
  • Nadaje się do użytku w przestrzeniach Ex d odpornych ogniowo oraz Ex e – w zastosowaniach o podwyższonym poziomie bezpieczeństwa

Dopuszczenia produktu

  • ATEX - Baseefa08ATEX0325X
  • IECEx - IECEx BAS08.0108X
  • InMetro - UL-BR 15.0303X
  • TR-CU - RU C-GB.AA87.B.00198
  • CNEX - CNEx15.1656X
  • I M2 / II 2 GD, Ex db eb I Mb, Ex db eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db
  • Zakres od -60°C do +80°C
  • IP65-66

dts-product-approval-logo-atexdts-product-approval-logo-iec-exkopex-ex-product-approval-logo-segurancaEACExkopex-ex-product-approval-logo-cnex

Dodatkowe informacje

Numery części

Mosiądz niklowany
Stal nierdzewna

Nr części

Metryczny

GID 

            
 EXN/M16/HSP  M16x1.5 7TCA297140R0089
       
 EXN/M20/HSP  M20x1.5 7TCA297140R0093
       
 EXN/M25/HSP  M25x1.5 7TCA297140R0097
       
 EXN/M32/HSP  M32x1.5 7TCA297140R0101
       
 EXN/M40/HSP  M40x1.5 7TCA297140R0104
       
 EXN/M50/HSP  M50x1.5 7TCA297140R0107
       
 EXN/M63/HSP  M63x1.5 7TCA297140R0110
       

Nr części

Metryczny

GID 

            
 EXS/M16/HSP  M16x1.5 7TCA297140R0116
       
 EXS/M20/HSP  M20x1.5 7TCA297140R0117
       
 EXS/M25/HSP  M25x1.5 7TCA297140R0119
       
 EXS/M32/HSP  M32x1.5 7TCA297130R0428
       
 EXS/M40/HSP  M40x1.5 7TCA297130R0429
       
 EXS/M50/HSP  M50x1.5 7TCA297130R0430
       
 EXS/M63/HSP  M63x1.5 7TCA297130R0431
       
Select region / language