Złącza przejściowe gwintowane Ex d e

Cechy

  • Złącza przejściowe gwintowane umożliwiają dopasowanie form gwintów do urządzeń stosowanych w strefach zagrożonych wybuchem. Jednocześnie zapewniają niezawodność i zachowanie certyfikacji całej instalacji  

Dopuszczenia produktu

  • ATEX - Baseefa 07 ATEX 0247X
  • IECEx - IECEx BAS07.0090X
  • UL1203 - ETL (nie obejmuje M16 i 3/8”NPT lub nieplaterowanych produktów z mosiądzu)
  • InMetro - UL-BR 15.0349X
  • TR-CU - RU c-GB.AA87.B.00198
  • CNEX - CNEx 15.1689X
  • KSC - 15-KA4BO-0325
  • I M2 / II 2 GD, Ex d I Mb, Ex e I Mb, Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb, Ex tb IIIC Db
  • Klasa I Dział 1 ABCD, Klasa II Dział 1 EFG   

dts-product-approval-logo-atexdts-product-approval-logo-iec-exkopex-ex-product-approval-logo-segurancaEACExkopex-ex-product-approval-logo-cnexKSC

Dodatkowe informacje

Narzędzie do złącza przejściowego gwintowanego

Proszę dokonać wyboru określonego produktu i kliknąć „Utwórz numer części” (ang.'Get part number')


Select region / language