Złącze nakrętne metalowe Ex d e

Cechy

  • Złączki typu żeńskiego do użytku w strefach Ex d e I i Ex d e IIC, wykonanie z mosiądzu, mosiądzu niklowanego i stali nierdzewnej, gwint metryczny i NPT
  • Produkt został dopuszczony tylko jako element, dlatego też po montażu może wymagać dalszej certyfikacji

Dopuszczenia produktu

  • ATEX - Baseefa 08ATEX0359U
  • IECEx - IECEx BAS 08.0121U
  • InMetro - UL-BR 15.0331U
  • CNEX - CNEx 15.1695U
  • TC-RU - C-GB.AA87.B.00198
  • II2 GD, Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb, Ex tb IIIC Db
  • Zakres od -60ºC do +200ºC

dts-product-approval-logo-atexdts-product-approval-logo-iec-exkopex-ex-product-approval-logo-segurancaEACEx product-approval-logo-cnex

Dodatkowe informacje

Numery części

Mosiądz
Mosiądz niklowany
Stal nierdzewna

Nr części

Metryczny

Długość 

GID 

     

 Nr części

 NPT

 Długość 

GID 

EX/M16/C

M16

32mm

 7TCA297130R0078

 

 EX/038/C

3/8"

58mm 

7TCA297130R0452 

EX/M20/C

M20

32mm

 7TCA297130R0086

 

 EX/050/C

1/2"

58mm

 7TCA297130R0006

EX/M25/C

M25

32mm

 7TCA297130R0096

 

 EX/075/C

3/4"

58mm 

 7TCA297130R0014

EX/M32/C

M32

32mm

 7TCA297130R0108

 

 EX/100/C

1"

58mm 

 7TCA297130R0023

EX/M40/C

M40

32mm

 7TCA297130R0123

 

 EX/125/C

1-1/4"

58mm

 7TCA297130R0034

EX/M50/C

M50

32mm

 7TCA297130R0139

 

 EX/150/C

1-1/2" 

58mm

 7TCA297130R0047

EX/M63/C

M63

32mm

 7TCA297130R0153

 

 EX/200/C

2" 

58mm

 7TCA297130R0061

2"
1-1/4"
1-1/4"

Nr części

Metryczny

Długość

GID 

     

 Nr cześci

 NPT

 Długość 

GID 

EXN/M16/C

M16

32mm

7TCA297130R0261

 

 EXN/038/C

3/8"

58mm 

7TCA297130R0523 

EXN/M20/C

M20

32mm

7TCA297130R0267

 

 EXN/050/C

1/2"

58mm

7TCA297130R0194

EXN/M25/C

M25

32mm

7TCA297130R0276

 

 EXN/075/C

3/4"

58mm 

7TCA297130R0201

EXN/M32/C

M32

32mm

7TCA297130R0286

 

 EXN/100/C

1"

58mm 

7TCA297130R0210

EXN/M40/C

M40

32mm

7TCA297130R0298

 

 EXN/125/C

1-1/4"

58mm

7TCA297130R0221

EXN/M50/C

M50

32mm

7TCA297130R0312

 

 EXN/150/C

1-1/2" 

58mm

7TCA297130R0234

EXN/M63/C

M63

32mm

7TCA297130R0326

 

 EXN/200/C

2" 

58mm

7TCA297130R0248

2"
1-1/4"
1-1/4"

Nr części

Metryczny

Długość 

GID 

     

 Nr części

 NPT

 Długość 

GID 

EXS/M16/C

M16

32mm

7TCA297130R0515

 

 EXS/038/C

3/8"

58mm 

7TCA297130R0519 

EXS/M20/C

M20

32mm

7TCA297130R0399

 

 EXS/050/C

1/2"

58mm

7TCA297130R0365

EXS/M25/C

M25

32mm

7TCA297130R0402

 

 EXS/075/C

3/4"

58mm 

7TCA297130R0367

EXS/M32/C

M32

32mm

7TCA297130R0404

 

 EXS/100/C

1"

58mm 

7TCA297130R0374

EXS/M40/C

M40

32mm

7TCA297130R0409

 

 EXS/125/C

1-1/4"

58mm

7TCA297130R0530

EXS/M50/C

M50

32mm

7TCA297130R0421

 

 EXS/150/C

1-1/2" 

58mm

7TCA297130R0543

EXS/M63/C

M63

32mm

7TCA297130R0408

 

 EXS/200/C

2" 

58mm

7TCA297130R0395

2"
1-1/4"
1-1/4"

Select region / language