Element zakończeniowy z zabezpieczeniem przed manipulacją Ex d

Cechy

  • Do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem
  • Wykonanie z mosiądzu, mosiądzu niklowanego lub stali nierdzewnej

Dopuszczenia produktu

  • ATEX - Baseefa08ATEX0324
  • IECEx - IECEx BAS08.0109X
  • UL1203 - ETL3176087 (jedynie mosiądz nilkowany oraz stal nierdzewna)
  • InMetro - UL-BR 15.0305
  • TR-CU - RU C.GB.AA87.B.00198
  • CNEX - CNEx15.1691X
  • I M2 / II 2 G, Ex d I Mb, Ex d IIC Gb
  • Klasa I Dział 1 ABCD, Klasa II Dział 1 EFG
  • Zakres od -20°C do +200°C

dts-product-approval-logo-atexdts-product-approval-logo-iec-exkopex-ex-product-approval-logo-segurancaEACExkopex-ex-product-approval-logo-cnexkopex-ex-product-approval-logo-etl

Dodatkowe informacje

Numery części

Mosiądz niklowany
Stal nierdzewna

Nr części

Metryczny

GID

     

Nr części

NPT

GID

EXN/M16/TSP M16x1.5 7TCA297140R0091

EXN/038/TSP 3/8" NPT 7TCA297140R0076
EXN/M20/TSP M20x1.5 7TCA297140R0095

EXN/050/TSP 1/2" NPT 7TCA297140R0078
EXN/M25/TSP M25x1.5 7TCA297140R0099

EXN/075/TSP 3/4" NPT 7TCA297140R0080
EXN/M32/TSP M32x1.5 7TCA297140R0103

EXN/100/TSP 1" NPT 7TCA297140R0082
EXN/M40/TSP M40x1.5 7TCA297140R0106

EXN/125/TSP 1-1/4" NPT 7TCA297140R0084
EXN/M50/TSP M50x1.5 7TCA297140R0109

EXN/150/TSP 1-1/2" NPT 7TCA297140R0086
EXN/M63/TSP M63x1.5 7TCA297140R0112

EXN/200/TSP 2" NPT 7TCA297140R0088

Nr części

Metryczny

GID

     

Nr części

NPT

GID

EXS/M16/TSP M16x1.5 7TCA297140R0159

EXS/038/TSP 3/8" NPT 7TCA297140R0169
EXS/M20/TSP M20x1.5 7TCA297140R0161

EXS/050/TSP 1/2" NPT 7TCA297140R0152
EXS/M25/TSP M25x1.5 7TCA297140R0170

EXS/075/TSP 3/4" NPT 7TCA297140R0153
EXS/M32/TSP M32x1.5 7TCA297140R0160

EXS/100/TSP 1" NPT 7TCA297140R0154
EXS/M40/TSP M40x1.5 7TCA297140R0167

EXS/125/TSP 1-1/4" NPT 7TCA297140R0155
EXS/M50/TSP M50x1.5 7TCA297140R0162

EXS/150/TSP 1-1/2" NPT 7TCA297140R0156
EXS/M63/TSP M63x1.5 7TCA297140R0165

EXS/200/TSP 2" NPT 7TCA297140R0158
Select region / language