Standardowy element zakończeniowy Ex d

Cechy

  • Do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem
  • Wykonanie z mosiądzu, mosiądzu niklowanego lub stali nierdzewnej

Dopuszczenia produktu

  • ATEX - Baseefa08ATEX0324
  • IECEx - IECEx BAS08.0109X
  • UL1203 - ETL 3176087  (Nickel Plated Brass and Stainless Steel only)
  • InMetro - UL-BR 15.0305 
  • TR-CU - RC C-GB.AA87.B.00198
  • CNEX - CNEx15.1691X
  • I M2 / II 2 G, Ex d I Mb, Ex d IIC Gb
  • Klasa I Dział 1 ABCD, Klasa II Dział 1 EFG
  • Zakres od -20°C do +200°C

dts-product-approval-logo-atexdts-product-approval-logo-iec-exkopex-ex-product-approval-logo-segurancaEACExkopex-ex-product-approval-logo-cnexkopex-ex-product-approval-logo-etl

Dodatkowe informacje

Numery części

Niklowany
Stal nierdzewna

Nr części

Metryczny

GID 

     

Nr części

NPT 

GID 

 EXN/M16/SP

M16x1.5 

7TCA297140R0090

 

EXN/038/SP

 3/8" NPT

7TCA297140R0075 

 EXN/M20/SP

M20x1.5 

7TCA297140R0094

 

EXN/050/SP 

 1/2" NPT

7TCA297140R0077

 EXN/M25/SP

M25x1.5

7TCA297140R0098

 

EXN/075/SP

 3/4" NPT

7TCA297140R0079

 EXN/M32/SP

M32x1.5

7TCA297140R0102

 

EXN/100/SP

 1" NPT

7TCA297140R0081

 EXN/M40/SP

M40x1.5 

7TCA297140R0105

 

EXN/125/SP

 1-1/4" NPT

7TCA297140R0083

 EXN/M50/SP

M50x1.5 

7TCA297140R0108

 

EXN/150/SP

 1-1/2" NPT

7TCA297140R0085

 EXN/M63/SP

M63x1.5 

7TCA297140R0111

 

EXN/200/SP

 2" NPT

7TCA297140R0087


Nr części

Metryczny

GID 

     

Nr części 

NPT 

GID 

 EXS/M16/SP

M16x1.5 

7TCA297140R0157

 

EXS/038/SP

 3/8" NPT

7TCA297140R0133

 EXS/M20/SP

M20x1.5 

7TCA297140R0118

 

EXS/050/SP 

 1/2" NPT

7TCA297140R0113

 EXS/M25/SP

M25x1.5

7TCA297140R0121

 

EXN/075/SP

 3/4" NPT

7TCA297140R0134

 EXS/M32/SP

M32x1.5

7TCA297140R0122

 

EXS/100/SP

 1" NPT

7TCA297140R0123

 EXS/M40/SP

M40x1.5 

7TCA297140R0123

 

EXS/125/SP

 1-1/4" NPT

7TCA297140R0135

 EXS/M50/SP

M50x1.5 

7TCA297140R0124

 

EXS/150/SP

 1-1/2" NPT

7TCA297140R0114

 EXS/M63/SP

M63x1.5 

7TCA297140R0168

 

EXS/200/SP

 2" NPT

7TCA297140R0115


Select region / language