Metalowy zawór spustowy w wykonaniu przeciwwybuchowym

Cechy

  • Prosty zawór spustowy służący do odprowadzania skroplin z obudowy bez obniżania skuteczności ochrony zapewnianej przez obudowę
  • Wykonanie z mosiądzu niklowanego lub stali nierdzewnej, gwint metryczny i NPT
  • Nadaje się do użytku w przestrzeniach EX e

Dopuszczenia produktu

  • ATEX - IMQ 15 ATEX 012U
  • IECEx - IECEx IMQ 15.0003U
  • DNV - TAE00000Y3
  • II2 GD, Ex e IIC Gb, Ex tb IIIC Db IP66

dts-product-approval-logo-atexdts-product-approval-logo-iec-ex DNV

Dodatkowe informacje

Numery części

Mosiądz niklowany
Stal nierdzewna

Nr części

Metryczny

GID 

      

Nr części

NPT 

GID 

EXN/M20/DV

M20x1.5

7TCA297180R0828

 

EXN/050/DV

1/2" NPT

7TCA297180R1015

EXN/M25/DV

M25x1.5

7TCA297180R0829

 

EXN/075/DV

3/4" NPT

7TCA297180R1016


Nr części

Metryczny 

GID 

      

Nr części 

NPT 

GID 

EXS/M20/DV

M20x1.5

7TCA297180R0830

 

EXS/050/DV

1/2" NPT

7TCA297180R1017

EXS/M25/DV

M25x1.5

7TCA297180R0831

 

EXS/075/DV

3/4" NPT

7TCA297180R1018


Select region / language