Nylonowy element zakończeniowy w wykonaniu przeciwwybuchowym

Cechy

  • Nylonowy element zakończeniowy do zastosowania w strefach zagrożonych wybuchem

Dopuszczenia produktu

  • ATEX - IMQ 13 ATEX 016X,
  • IECEx - IECEx IMQ 13.0005X
  • InMetro - UL-BR 15.0683X
  • TR-CU - C-GB.AA87.B.00198
  • CNEX - CNEx15.1694X
  • DNV  - TAE00000Y4
  • II 2 GD, Ex e IIC Gb, Ex tb III Db
  • IP66-IP68 (5 barów, 30 min.)

dts-product-approval-logo-atexdts-product-approval-logo-iec-exkopex-ex-product-approval-logo-segurancaEACEx kopex-ex-product-approval-logo-cnexDNV

Dodatkowe informacje

Numery części

Nr części

Metryczny

GID 

EX-M16

M16

 7TCA297140R0012

EX-M20

M20

 7TCA297140R0013

EX-M25

M25

 7TCA297140R0014

EX-M32

M32

 7TCA297140R0015

EX-M40

M40

 7TCA297140R0016

EX-M50

M50

 7TCA297140R0017

EX-M63

M63

 7TCA297140R0018


Select region / language