Dławik kablowy nylonowy w wykonaniu przeciwwybuchowym, o dużej odporności na uderzenia

Cechy

  • Odpowiedni do zastosowań w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, w których wymagana jest wysoka odporność na uderzenia
  • Podwyższone bezpieczeństwo wybuchowe „e” i iskrobezpieczeństwo „i”

Dopuszczenia produktu

  • ATEX - IMQ 13 ATEX 016X
  • IECEx -  IECEx IMQ 13.0005X
  • TR-CU - RU C-GB.AA87.B.00198
  • InMetro - UL-BR 15.0683X
  • CNEx - CNEx15.1694X
  • DNV - TAE00000Y4
  • II 2 GD, Ex e IIC Gb, Ex tb IIIC Db
  • IP66-IP68
  • Zakres od -40°C do +80°C

dts-product-approval-logo-atexdts-product-approval-logo-iec-exproduct-approval-logo-seguranca  EACEx  product-approval-logo-cnexDNV

Dodatkowe informacje

Numery części

Gwint Metryczny

Nr części

Gwint

Min

Max

GID

EXHCGM12S M12 4,0 6,5 7TCA297180R0771
EXHCGM16MS M16 5,0 8,0 7TCA297180R0773
EXHCGM16LS M16 6,0 10,0 7TCA297180R0775
EXHCGM20S M20 6,0 10,0 7TCA297180R0777
EXHCGM20MS M20 7,0 12,0 7TCA297180R0778
EXHCGM20LS M20 11,0 14,0 7TCA297180R0780
EXHCGM25SS M25 11,0 14,0 7TCA297180R0782
EXHCGM25MS M25 12,0 17,0 7TCA297180R0784
EXHCGM25LS M25 14,0 18,0 7TCA297180R0786
EXHCGM32S M32 14,0 18,0 7TCA297180R0788
EXHCGM32MS M32 16,0 21,0 7TCA297180R0789
EXHCGM32L M32 19,0 25,0 7TCA297180R0791
EXHCGM40MS M40 20,0 28,0 7TCA297180R0792
EXHCGM50S M50 31,0 38,0 7TCA297180R0795
EXHCGM63S M63 35,0 44,0 7TCA297180R0796
Select region / language