C6 - Ex d e pojedyncza izolacja pod ciśnieniem, ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (szeroka oferta)

Cechy

  • Dławik kablowy z pojedynczą izolacją pod ciśnieniem do stosowania w połączeniu z kablami ekranowanymi, nieopancerzonymi
  • Ognioodporność i podwyższone bezpieczeństwo Ex e
  • Dostępny wariant z mosiądzu niklowanego i ze stali nierdzewnej 316
  • Duży zakres kabli ze zdejmowalnymi uszczelnieniami w ramach jednego produktu

Dopuszczenia produktu

  • ATEX -  IMQ 14 ATEX 013X
  • IECEx - EXCEx IMQ 14.0005X
  • InMetro - UL-BR 15.0685X
  • TR-CU - RU C-GB.AA87.B.00198
  • CNEx - CNEx15.1696X
  • DNV - TAE00000Y3
  • II 2 GD, Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb, Ex tb IIIC Db
  • IP66-IP68 (5 barów, 30 min.)
  • Zakres od -40°C do +80°C

dts-product-approval-logo-atexdts-product-approval-logo-iec-exkopex-ex-product-approval-logo-seguranca EACEx kopex-ex-product-approval-logo-cnex  DNV

Dodatkowe informacje

Numery części

Metryczny
NPT

Nr części

Gwint

Min

Max

GID

EXN03MMC6 M16x1.5 4.0 8.0 7TCA297180R0798
EXN04MMC6 M20x1.5 4.0 12.0 7TCA297180R0799
EXN05MMC6 M25x1.5 10.0 18.0 7TCA297180R0800
EXN06MMC6 M32x1.5 14.0 24.0 7TCA297180R0801
EXN07MMC6 M40x1.5 22.0 32.0 7TCA297180R0802
EXN08MMC6 M50x1.5 26.0 35.0 7TCA297180R0803

Nr części

Gwint

Min

Max

GID

EXN03AMC6 3/8" NPT 4.0 8.0 7TCA297180R0807
EXN04AMC6 1/2" NPT 4.0 12.0 7TCA297180R0808
EXN05AMC6 3/4" NPT 10.0 18.0 7TCA297180R0809
EXN06AMC6 1" NPT 14.0 24.0 7TCA297180R0810
EXN07AMC6 1 1/4" NPT 22.0 32.0 7TCA297180R0811
EXN08AMC6 1 1/2" NPT 26.0 35.0 7TCA297180R0812
Select region / language