Dławik kablowy nylonowy w wykonaniu przeciwwybuchowym

Cechy

  • Odpowiedni do zastosowań w miejscach zagrożonych wybuchem
  • Podwyższone bezpieczeństwo wybuchowe „e” i iskrobezpieczeństwo „i”

Dopuszczenia produktu

  • ATEX - IMQ 13 ATEX 016X
  • IECEx -  IECEx IMQ 13.0005X
  • TR-CU - RU C-GB.AA87.B.00198
  • InMetro - UL-BR 15.0683X
  • CNEx - CNEx15.1694X
  • DNV - TAE00000Y4
  • II 2 GD, Ex e IIC Gb, Ex tb IIIC Db
  • IP66-IP68
  • Zakres od -40°C do +80°C

dts-product-approval-logo-atexdts-product-approval-logo-iec-exproduct-approval-logo-seguranca  EACEx  product-approval-logo-cnexDNV

Dodatkowe informacje

Numery części

Gwint Metryczny
Gwint NPT

Nr części

Gwint

Min

Max

      

GID

EXCGM20S M20 6,0  12,0    7TCA297180R0006
EXCGM20SL M20 6,0  12,0    7TCA297180R0007
EXCGM20M M20 10,0  14,0    7TCA297180R0004
EXCGM20ML M20 10,0  14,0    7TCA297180R0005
EXCGM25S M25 13,0  18,0    7TCA297180R0009
EXCGM25SL M25 13,0  18,0    7TCA297180R0010
EXCGM25M M25 11,0  17,0    7TCA297180R0008
EXCGM32S M32 15,0  21,0    7TCA297180R0011
EXCGM32SL M32 18,0  25,0    7TCA297180R0012
EXCGM40S M40 19,0  28,0    7TCA297180R0014
EXCGM40M M40 22,0  32,0    7TCA297180R0013
EXCGM50S M50 30,0  38,0    7TCA297180R0015
EXCGM63S M63 34,0  44,0    7TCA297180R0016

Nr części

Gwint

Min

Max

 GID

EXCG050S 1/2" NPT 6,0 12,0  7TCA297140R0150
EXCG050M 1/2" NPT 10,0 14,0  7TCA297140R0149
EXCG075S 3/4" NPT 13,0 18,0  7TCA297180R0878
EXCG100S 1" NPT 18,0 25,0  7TCA297180R0879
EXCG125L 1-1/4" NPT 22,0 32,0  
EXCG150L 1-1/2" NPT 30,0 38,0  
EXCG200L 2" NPT 34,0 44,0  

Select region / language