Rozwiązania dla przemysłu spożywczego z zakresu ochrony kabli

Możesz podejrzeć tę stronę w:

Elastyczność i łatwe czyszczenie w przemyśle spożywczym

Bogata oferta produktów firmy ABB dla przemysłu spożywczego obejmuje wysokowydajne rozwiązania dla szerokiego zakresu zastosowań, w tym systemy łączące zoptymalizowaną elastyczność, ochronę i możliwości czyszczenia systemów elektrycznych w twoim obiekcie. 

Antybakteryjna ochrona kabli
Nowe rozwiązanie opracowane we współpracy z partnerem technologicznym BioCote łączy w sobie ochronę antybakteryjną z nową generacją cieczoszczelnych przewodów. Pokryty gładkim, przeznaczonym do kontaktu z żywnością i termoplastycznym płaszczem z materiału Hytrel® marki DuPont przewód wyposażony jest w innowacyjne, jednoczęściowe i cieczoszczelne złączę ze stali nierdzewnej 316. Nowy system stanowi dobrą alternatywę dla innych rodzajów przewodów ochronnych i nadaje się doskonale do ochrony urządzeń przetwórczych oraz otaczającego je obszaru. 

Elastyczny, karbowany przewód z nylonu
Nowy przewód z nylonu JFBD po raz pierwszy pokryto w nadtłoczony, pozbawiony porów płaszcz dopuszczony do kontaktu z żywnością. Zapewnia to większą skuteczność czyszczenia oraz wyjątkowo wysoką odporność na działanie agresywnych środków chemicznych zgodnie ze standardami ECOLAB.  Gwarantuje również wysoką odporność na działanie środków czyszczących i chemikaliów, niezwykłą elastyczność w połączeniu z niewielkim promieniem zginania, a także oszczędność czasu dzięki łatwiejszemu czyszczeniu.

Obu tym rozwiązaniom towarzyszy jednoczęściowe, wodoszczelne złącze ze stali nierdzewnej, znacznie skracające czas wymagany na instalację i montaż.

Nasza oferta

Select region / language