Interfejsy Harnessflex są zaprojektowane do ochrony przed wysokociśnieniowym zmywaniem, nadmiernym naprężaniem kabli i ścieraniem mechanicznym, które zostały zidentyfikowane jako główne przyczyny uszkodzeń.
Harnessflex ściśle współpracuje z wieloma producentami OEM nad ochroną łączników elektrycznych (krytyczny obszar wiązki silnika).
Nasz doświadczony zespół projektowy wykorzystuje oprogramowanie CAD do modelowania 3D, aby przedstawić klientowi różne koncepcje do zatwierdzenia. Dzięki doświadczeniu firmy Harnessflex w projektowaniu interfejsów i rozumieniu wymagań klientów mamy dobrą pozycję do tego, by tworzyć na zamówienie integrujące łączniki elektryczne w ramach projektu wiązki.
- Interfejsów można używać w obszarach, gdzie łączniki elektryczne są narażone na zmywanie wysokociśnieniowe
- Nasze interfejsy zapewniają zmniejszenie naprężenia w stykach zaciskanych, a produkowane przez nas obrotowe złącza kątowe 90° są używane z interfejsami i umożliwiają samopoziomowanie wiązki
- Za pomocą naszej części CI-MF-90 możliwe jest uzyskanie, oprócz standardowej złączki obrotowej 90°, obrotu 180° na zgięciu