Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Izolowane złącza i interfejsy o wysokim stopniu ochrony IP

Izolowane złącza i interfejsy o wysokim stopniu ochrony IP są zaprojektowane do ochrony przed myciem wysokociśnieniowym, nadmiernym naprężaniem kabli i ścieraniem mechanicznym.

Cechy i zalety

  • Tłumiące drgania zaciski sprężynowe można bez problemu uwolnić, jeśli potrzebny jest do nich dostęp — nie są wymagane żadne narzędzia
  • Aby zachować klasyfikację IP uszczelnionych złączek, podkładek uszczelnienia powierzchni czołowej należy używać w przypadku wszystkich złączek gwintowanych
  • Nasze elementy T i X oraz uszczelnione kolektory mają pokrywy wzierników, które można usunąć podczas montażu, aby ułatwić prowadzenie kabli

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Zarejestruj się


Uzyskaj natychmiastowy dostęp do technicznej biblioteki internetowej Harnessflex

Oferta produktowa

Złącza proste

Proste złącza zawierające stały lub obrotowy gwint męski zapewniają połączenie z otworami na kabel i wejściami gwintowanymi.

Okrągłe interfejsy UNEF

Proste złącza zapewniają połączenie między okrągłymi łączówkami w stylu UNEF i systemami rur osłonowych.

Złącza kątowe 90°

Kątowe złącza 90° zawierające stały lub obrotowy gwint męski zapewniają połączenie z otworami na kabel i wejściami gwintowanymi.

Interfejsy elektromagnetyczne

Proste i kątowe interfejsy z gwintem na śrubę i możliwością połączenia do okrągłych cewek elektromagnetycznych, czujników i przełączników.

Kołnierz 90°

Kątowe złącza 90° udostępniające 4 otwory umożliwiające montaż na panelu.

Dławiki kablowe

Proste dławiki kablowe zawierające stały gwint męski zapewniają bezpieczne połączenie przez otwory na kabel i wejścia gwintowane.

Trójnik (T)

Symetryczne złącza trójdrożne umożliwiają wiele różnych konfiguracji rozmiarów rur osłonowych.

Trójnik (X)

Symetryczne złącza czterodrożne umożliwiają wiele różnych konfiguracji rozmiarów rur osłonowych.

Wielodrożne

Asymetryczne złącza z 4 połączeniami.