Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Rodzina TempGuard

Rozwiązanie problemów z wysoką temperaturą w pojazdach

Zaprojektowane do pracy w temperaturach dochodzących do 200°C systemy TempGuard stanowią kompletne rozwiązanie wysokotemperaturowej ochrony okablowania w przemyśle motoryzacyjnym.

Nowoczesne silniki stale ewoluują. Globalne regulacje, takie jak Euro 6, USA10 i Tier 4 dla poruszających się poza autostradą pojazdów o dużej wytrzymałości, zmusiły producentów do szukania rozwiązań zmniejszających poziomy emisji. Konieczność redukcji emisji wymusiła zmiany w konstrukcji silnika w celu poprawy bezpieczeństwa, zmniejszenia hałasu i ulepszenia efektywności. To z kolei przyczyniło się do podwyższenia temperatury silnika i spowodowało, że branża motoryzacyjna aktywnie szuka kompletnego i skutecznego rozwiązania chroniącego okablowanie i łączówki w silnikach.

Harnessflex zareagował na to zapotrzebowanie rynku, tworząc nową rodzinę wysokotemperaturowych rur osłonowych i złącz przeznaczonych do pracy w temperaturach do 200°C. Stworzono je jako cały system. Wykonano ze specjalnego kopoliestru i poliamidu, które zapewniają długotrwałą wytrzymałość na ciepło, starzenie się, rozciąganie i uderzenia, dzięki czemu chronią ważne połączenia kabli. System przeszedł długotrwałe testy starzenia cieplnego zapewniające spójną wydajność.

Cechy i zalety

  • Rodzina wysokotemperaturowych (do 200°C) rur osłonowych i złącz oferująca większą ochronę okablowania
  • Bardzo duża elastyczność i żywotność zmęczeniowa z ochroną przed ciepłem, ścieraniem, drganiami i płynami motoryzacyjnymi we wszystkich obszarach prowadzenia okablowania
  • Złączki z wysokotemperaturowego poliamidu
  • Wysokotemperaturowe rury osłonowe z kopoliestru
  • Złącza z certyfikatem UL94 V2
  • Rodzina TempGuard Harnessflex została przebadana pod względem wytrzymałości na rozciąganie i uderzenia. Pozwala na szersze wykorzystanie komponentów w wyższych temperaturach silnika ze względu na:
    – Zastosowanie turbo
    – Zwiększoną sprawność silnika
    – Zmniejszenie hałasu

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Zarejestruj się


Uzyskaj natychmiastowy dostęp do technicznej biblioteki internetowej Harnessflex
Zewnętrzne złącza TempGuard

Rozszerzona ochrona okablowania wysokotemperaturowego przed wysoką temperaturą.

Dwuczęściowe złącza TempGuard

Złącza zapewniające ochronę wbudowanych łączników, połączeń bezpieczników, wyłączników i obszarów splatania przewodów.

Interfejsy TempGuard

Ochrona łączników OEM przed wysokociśnieniowym zmywaniem, nadmiernym naprężaniem kabli i ścieraniem mechanicznym.

Rury osłonowe z HTC

Wysokotemperaturowe rury osłonowe o standardowej wadze.