CTPA Lekkie z rozcięciem
- Duża giętkość i trwałość zmęczeniowa
- Bardzo duża odporność na ścieranie, udary i wstrząsy
- Zakres temperatur: od -40°C do +120°C
Krótkotrwały zakres temperatur: +150°C
- Odporność na promieniowanie UV — bardzo duża (Czarny), średnia (Pomarańczowy i Czerwony)
- Stopień ochrony IP40
- Dostępne kolory:
Czarny (BL), Szary (RAL7031), Czerwony (RAL3031) i Pomarańczowy (RAL2003)
- Samogasnący, z niską toksycznością dymu i pozbawiony fluorowców
- Zgodne z:
Aprobatą ADR
Oznaczeniem CE odpowiadającym Dyrektywie niskonapięciowej
Dyrektywą RoHS według 2011/65/UE
Dyrektywą w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji (ELV) EU 200/53/WE
UL94 HB
Typowe zastosowania
Ogólnego zastosowania, do użycia w lekkich wiązkach.