Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

CTPA Lekkie

Rury osłonowe o wyjątkowej elastyczności, zmodyfikowany Poliamid 6

  • Duża giętkość i trwałość zmęczeniowa
  • Bardzo duża odporność na ścieranie, udary i wstrząsy
  • Zakres temperatur: od -40°C do +120°C
    Krótkotrwały zakres temperatur: +150°C
  • Odporność na promieniowanie UV — bardzo duża (Czarny), średnia (Szary, Pomarańczowy i Czerwony)
  • Stopień ochrony IP40–IP67 (w zależności od złączek)
  • Dostępne kolory:
    Czarny (BL), Czerwony (RAL3031) i Pomarańczowy (RAL2003)
  • Samogasnący, z niską toksycznością dymu i pozbawiony fluorowców
  • Zgodne z:
    Aprobatą ADR
    Oznaczeniem CE odpowiadającym Dyrektywie niskonapięciowej
    Dyrektywą RoHS według 2011/65/UE
    Dyrektywą w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji (ELV) EU 200/53/WE
    UL94 HB

Typowe zastosowania

Ogólnego zastosowania, do użycia w lekkich wiązkach.

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Zarejestruj się


Uzyskaj natychmiastowy dostęp do technicznej biblioteki internetowej Harnessflex

Rekomendowane produkty

Wyszukiwarka produktów i dokumentów

CTPA Lekkie PA6
CTPA Lekkie PA6 (Pomarańczowe)