Rozwiązanie problemów z wysoką temperaturą w pojazdach
Nowoczesne silniki stale ewoluują. Globalne regulacje, takie jak Euro 6, USA10 i Tier 4 dla poruszających się poza autostradą pojazdów o dużej wytrzymałości, zmusiły producentów do szukania rozwiązań zmniejszających poziomy emisji. Konieczność redukcji emisji wymusiła zmiany w konstrukcji silnika w celu poprawy bezpieczeństwa, zmniejszenia hałasu i ulepszenia efektywności. To z kolei przyczyniło się do podwyższenia temperatury silnika i spowodowało, że branża motoryzacyjna aktywnie szuka kompletnego i skutecznego rozwiązania chroniącego okablowanie i łączówki w silnikach.
Harnessflex zareagował na to zapotrzebowanie rynku, tworząc nową rodzinę wysokotemperaturowych rur osłonowych i złącz przeznaczonych do pracy w temperaturach do 200°C. Stworzono je jako cały system. Wykonano ze specjalnego kopoliestru i poliamidu, które zapewniają długotrwałą wytrzymałość na ciepło, starzenie się, rozciąganie i uderzenia, dzięki czemu chronią ważne połączenia kabli. System przeszedł długotrwałe testy starzenia cieplnego zapewniające spójną wydajność.
Cechy i zalety
- Rodzina wysokotemperaturowych (do 200°C) rur osłonowych i złącz oferująca większą ochronę okablowania
- Bardzo duża elastyczność i żywotność zmęczeniowa z ochroną przed ciepłem, ścieraniem, drganiami i płynami motoryzacyjnymi we wszystkich obszarach prowadzenia okablowania
- Złączki z wysokotemperaturowego poliamidu
- Wysokotemperaturowe rury osłonowe z kopoliestru
- Złącza z certyfikatem UL94 V2
- Rodzina TempGuard Harnessflex została przebadana pod względem wytrzymałości na rozciąganie i uderzenia. Pozwala na szersze wykorzystanie komponentów w wyższych temperaturach silnika ze względu na:
– Zastosowanie turbo
– Zwiększoną sprawność silnika
– Zmniejszenie hałasu