Przetwórstwo ropy naftowej i gazu

Przetwórstwo ropy naftowej i gazu to przetwarzanie i dostawy gotowych produktów węglopochodnych do użytkownika końcowego. Ma ono cały zakres zastosowań: od procesów rafineryjnych po stacje benzynowe.

Wszystkie etapy działalności przetwórczej muszą spełniać różnorodne wymogi pozwalające zapewnić bezpieczeństwo pracowników oraz jakość produktu końcowego. W tego typu obiektach często wykorzystuje się produkty Kopex-Ex. Zostały one zaprojektowane w sposób ułatwiający prowadzenie konserwacji. Istnieje również seria skrzynek na oprzyrządowanie w standardowym wykonaniu lub o układzie wykonanym zgodnie z wymogami klienta. Skrzynki takie mają ogromne znaczenie w rafineriach, gdzie różnego typu czujniki odgrywają kluczową rolę w procesie zapewniania jakości.

Wybór produktu

  • Ciągły monitoring ruchu (CCTV)
  • Skrajne temperatury otoczenia
  • Poziom ochrony
  • Konsekwencje przestoju
  • Produkty zostały dopuszczone do obrotu na odpowiednim poziomie (Ex e, Ex d itd.)
  • Specyfikacje produktów wymagane do dopuszczenia ich do obrotu są zgodne z ATEX, IECEx
  • Miejsce montażu produktu, np. strefa 1 lub 2

Produkty spełniające wymagania wielu norm branżowych, m.in.:

  • Dyrektywy 94/9/WE ATEX
  • IECEx (system międzynarodowy)
  • Strefy 1, 2, 21, 22

Najkorzystniejsza oferta

Dławiki kablowe
Select region / language