Systemy metalowych rur osłonowych w wykonaniu przeciwwybuchowym
Wprowadzenie
Oferujemy szeroki asortyment metalowych rur osłonowych wyprodukowanych ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej, zapewniających szczelność w szczególnie wymagających środowiskach.
Rury osłonowe w oplocie są szczególnie przydatne do montażu w środowiskach materiałów ściernych. Jeśli zastosowania wymagają ulepszonych właściwości przeciwpożarowych lub oplotu odpornego na zakłócenia elektromagnetyczne, dostępna jest również z oplotem z ocynowanej miedzi o zaawansowanej specyfikacji, zapewniająca większe poziomy ochrony przed EMI.
- Wysoka wytrzymałość na ściskanie/zgniatanie
- Wytrzymałość na rozciąganie – obciążenie odciągu przy naprężeniu
- Odporność na udary mechaniczne
- Nieodłączna ochrona przeciwpożarowa dla wersji bez powłoki
- Odporność na korozję – wersje ze stali nierdzewnej
- Oplot – wysoki poziom odporności na zakłócenia elektromagnetyczne dzięki oplotowi z miedzi ocynkowanej
Nasza oferta