Seria EXBBT - Ognioodporne powlekane rury osłonowe z ochroną przed zakłóceniami elektromagnetycznymi [rdzeń ze stali galwanizowanej]

Powlekane ognioodporne rury osłonowe są w pełni kompatybilne ze specyfikacjami metra londyńskiego i MOD. Oferujemy je z rdzeniem ze stali galwanizowanej oraz powłoką o niskiej toksyczności i zerowej zawartości halogenków.

Dopuszczenia produktu

  • Zgodność z LUL (E1042A6)
  • Ograniczone zagrożenie pożarowe, wykonanie bez halogenków (BS6425 Pt1)
  • MOD do NES 518: Wyd. 3 DEF STAN 61-12 (Część 31) Wyd. 1
  • Statyczne od -25°C do +90°C
  • Elastyczne od -5°C do +90°C
  • Zgodność z normą IEC 61386
  • Oplot 60 db przy 1 MHz

Dodatkowe informacje

Numery części

Nr części

Rozmiar

Średnica otworu

GID

10m

20m

30m

EXBBT03* 16mm 12.5mm 7TCA297120R0042 - 7TCA297120R0043
EXBBT04* 20mm 16mm 7TCA297120R0044 - 7TCA297120R0045
EXBBT05* 25mm 21mm 7TCA297120R0047 - 7TCA297120R0048
EXBBT06* 32mm 26.4mm 7TCA297120R0438 7TCA297120R0494 -
EXBBT07* 40mm 35.3mm 7TCA297120R0453 7TCA297120R0454 -
EXBBT08* 50mm 40.4mm 7TCA297120R0439 7TCA297120R0470 -
*Aby utworzyć cały nr danej części, należy dodać jej długość (10, 20, 30, 50) np. EXBBT0310
Select region / language