Seria EXLB - Olejoodporne rury osłonowe [rdzeń ze stali galwanizowanej]


Solidne rury osłonowe ze stali galwanizowanej, rdzeń z powłoką PVC, do zastosowań wymagających podwyższonego poziomu bezpieczeństwa, np. instalacje związane z zastosowaniem rozcieńczonych kwasów, zasad, produktów węglowodorowych.

Dopuszczenia produktu

  • ATEX - Baseefa 15ATEX0175X
  • IECEx - IECEx BAS 15.0130X
  • II 2 GD, Ex eb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  • Zakres od -20°C do +70°C
  • Zgodność z normą IEC 61386

product-approval-logo-atex product-approval-logo-iec-ex

Dodatkowe informacje

Numery części

Nr części

Rozmiar

Średnica otworu

GID

10m

20m

30m

EXLB03* 16mm 12.5mm 7TCA297120R0066 - 7TCA297120R0067
EXLB04* 20mm 16mm 7TCA297120R0069 - 7TCA297120R0070
EXLB05* 25mm 21mm 7TCA297120R0073 - 7TCA297120R0074
EXLB06* 32mm 26.4mm 7TCA297120R0076 7TCA297120R0492 -
EXLB07* 40mm 35.3mm 7TCA297120R0078 7TCA297120R0079 -
EXLB08* 50mm 40.4mm 7TCA297120R0080 7TCA297120R0081 -
EXLB09* 63mm 51.6mm 7TCA297120R0082 7TCA297120R0083 -
* Aby utworzyć cały nr danej części, należy dodać jej długość (10, 20, 30, 50) np. EXLB0310
Select region / language