Seria EXLH - Rura osłonowa odporna na wysokie temperatury [rdzeń ze stali galwanizowanej]

Rury osłonowe do zastosowań w wysokich temperaturach, rdzeń galwanizowany z powłoką odporną na działanie chemikaliów.

Dopuszczenia produktu

  • IEC61386
  • Statyczne od -50°C do +130°C
  • Elastyczne od -5°C do +130°C
  • UL94V2 

Dodatkowe informacje

Numery części

Nr części

Rozmiar

Średnica otworu

GID

10m

20m

30m

EXLH03* 16mm 12.5mm 7TCA297120R0084 - 7TCA297120R0085
EXLH04* 20mm 16mm 7TCA297120R0086 - 7TCA297120R0087
EXLH05* 25mm 21mm 7TCA297120R0089 - 7TCA297120R0090
EXLH06* 32mm 26.4mm 7TCA297120R0092 7TCA297120R0093 -
EXLH07* 40mm 35.3mm 7TCA297120R0095 7TCA297120R0096 -
EXLH08* 50mm 40.4mm 7TCA297120R0098 7TCA297120R0099 -
EXLH09* 63mm 51.6mm 7TCA297120R0100 7TCA297120R0101 -

* Aby utworzyć cały nr danej części, należy dodać jej długość (10, 20, 30, 50) np. EXLH0310
Select region / language