Seria EXLHC - Ognioodporne powlekane rury osłonowe o wysokim poziomie elastyczności [rdzeń ze stali galwanizowanej]

Rury osłonowe do zastosowań w wysokich temperaturach, w których wymagany jest wysoki poziom elastyczności. Rdzeń ze stali galwanizowanej powlekany termoplastyczną gumą.

Dopuszczenia produktu

  • ATEX - Baseefa 15ATEX0175X
  • IECEx - IECEx BAS 15.0130X
  • II 2 GD, Ex eb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  • Zakres od -35°C do +105°C
  • UL1696 - E135398
  • Zgodność z normą IEC 61386  

product-approval-logo-atex product-approval-logo-iec-ex UR

Dodatkowe informacje

Numery części

Nr części

Rozmiar

Średnica otworu

GID

10m

20m

30m

EXLHC03* 16mm 12.5mm 7TCA297120R0102 - 7TCA297120R0103
EXLHC04* 20mm 16mm 7TCA297120R0104 - 7TCA297120R0105
EXLHC05* 25mm 21mm 7TCA297120R0106 - 7TCA297120R0107
EXLHC06* 32mm 26.4mm 7TCA297120R0108 7TCA297120R0109 -
EXLHC07* 40mm 35.3mm 7TCA297120R0110 7TCA297120R0111 -
EXLHC08* 50mm 40.4mm 7TCA297120R0112 7TCA297120R0113 -
EXLHC09* 63mm 51.6mm 7TCA297120R0114 7TCA297120R0115 -
*Aby utworzyć cały nr danej części, należy dodać jej długość (10, 20, 30, 50) np. EXLHC0310
Select region / language