Seria EXLLH - Rura osłonowa odporna na wysokie temperatury [rdzeń ze stali galwanizowanej]


Rury osłonowe do zastosowań w wysokich temperaturach, rdzeń galwanizowany z powłoką odporną na działanie chemikaliów.

Dopuszczenia produktu

  • IEC61386
  • Statyczne od -50°C do +130°C
  • Elastyczne od -5°C do +130°C
  • UL94V2

Dodatkowe informacje

Numery części

Nr części

Rozmiar

Średnica otworu

GID

10m

20m

30m

EXLLH03* 16mm 12.5mm 7TCA297120R0116 - 7TCA297120R0118
EXLLH04* 20mm 16mm 7TCA297120R0119 - 7TCA297120R0121
EXLLH05* 25mm 21mm 7TCA297120R0122 - 7TCA297120R0124
EXLLH06* 32mm 26.4mm 7TCA297120R0125 7TCA297120R0126 -
EXLLH07* 40mm 35.3mm 7TCA297120R0127 7TCA297120R0128 -
EXLLH08* 50mm 40.4mm 7TCA297120R0129 7TCA297120R0130 -
EXLLH09* 63mm 51.6mm 7TCA297120R0131 7TCA297120R0132 -
* Aby utworzyć cały nr danej części, należy dodać jej długość (10,20,30) np. EXLLH0330
Select region / language