Seria EXLT - Powlekana ognioodporna rura osłonowa [rdzeń ze stali galwanizowanej]

Ognioodporne rury osłonowe z osłoną termoplastyczną są w pełni kompatybilne ze specyfikacjami metra londyńskiego i MOD.

Dopuszczenia produktu

  • ATEX - Baseefa 15ATEX0175X
  • IECEx - IECEx BAS 15.0130X
  • II 2 GD, Ex eb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  • Zakres od -20°C do +70°C
  • Zgodność z normą IEC 61386    

product-approval-logo-atex product-approval-logo-iec-ex

Dodatkowe informacje

Numery części

Nr części

Rozmiar

Średnica otworu

GID

10m

20m

30m

EXLT03* 16mm 12.5mm 7TCA297120R0133 - 7TCA297120R0135
EXLT04* 20mm 16mm 7TCA297120R0136 - 7TCA297120R0137
EXLT05* 25mm 21mm 7TCA297120R0138 - 7TCA297120R0139
EXLT06* 32mm 26.4mm 7TCA297120R0140 7TCA297120R0141 -
EXLT07* 40mm 35.3mm 7TCA297120R0143 7TCA297120R0144 -
EXLT08* 50mm 40.4mm 7TCA297120R0145 7TCA297120R0146 -
EXLT09* 63mm 51.6mm 7TCA297120R0147 7TCA297120R0148 -
* Aby utworzyć cały nr danej części, należy dodać jej długość (10, 20, 30) np. EXLT0310
Select region / language