Seria EXLUB - Olejoodporna rura osłonowa zgodna z wymogami UL [rdzeń ze stali galwanizowanej]


Solidne rury osłonowe ze stali galwanizowanej, rdzeń z powłoką PCW, do zastosowań wymagających podwyższonego poziomu bezpieczeństwa, np. instalacje związane z zastosowaniem rozcieńczonych kwasów, zasad, produktów węglowodorowych.

Dopuszczenia produktu

  • ATEX - Baseefa 15ATEX0175X
  • IECEx - IECEx BAS 15.0130X
  • II 2 GD, Ex eb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  • UL360 - E76358
  • Zakres od -20°C do +70°C    

product-approval-logo-atex product-approval-logo-iec-ex  product-approval-logo-c-ul-us

Dodatkowe informacje

Numery części

Nr części

Rozmiar

Średnica otworu

GID

10m

20m

30m

EXLUB03* 16mm 12.5mm 7TCA297120R0424 - 7TCA297120R0425
EXLUB04* 20mm 16mm 7TCA297120R0426 - 7TCA297120R0427
EXLUB05* 25mm 21mm 7TCA297120R0428 - 7TCA297120R0429
EXLUB06* 32mm 26.4mm 7TCA297120R0430 7TCA297120R0431 -
EXLUB07* 40mm 35.3mm 7TCA297120R0432 7TCA297120R0433 -
EXLUB08* 50mm 40.4mm 7TCA297120R0434 7TCA297120R0435 -
EXLUB09* 63mm 51.6mm 7TCA297120R0436 7TCA297120R0437 -
*Aby utworzyć cały nr danej części, należy dodać jej długość (10, 20, 30, 50) np. EXLUB0310
Select region / language