Seria EXSB - Olejoodporne rury osłonowe [rdzeń ze stali nierdzewnej]

Solidne rury osłonowe ze stali nierdzewnej 316, rdzeń z powłoką PVC, do zastosowań wymagających podwyższonego poziomu bezpieczeństwa, np. instalacje związane z zastosowaniem rozcieńczonych kwasów, zasad, produktów węglowodorowych.

Dopuszczenia produktu

  • ATEX - Baseefa 15ATEX0175X
  • IECEx - IECEx BAS 15.0130X
  • II 2 GD, Ex eb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  • Zakres od -20°C do +70°C
  • Zgodność z normą IEC 61386     

product-approval-logo-atex product-approval-logo-iec-ex

kopex-ex-d-e-conduits-exsb-range

Dodatkowe informacje

Numery części

Nr części

Rozmiar

Średnica otworu

GID

10m

20m

30m

EXSB03* 16mm 12.5mm 7TCA297120R0248 - 7TCA297120R0249
EXSB04* 20mm 16mm 7TCA297120R0250 - 7TCA297120R0251
EXSB05* 25mm 21mm 7TCA297120R0252 - 7TCA297120R0253
EXSB06* 32mm 26.4mm 7TCA297120R0254 7TCA297120R0255 -
EXSB07* 40mm 35.3mm 7TCA297120R0257 7TCA297120R0258 -
EXSB08* 50mm 40.4mm 7TCA297120R0260 7TCA297120R0262 -
EXSB09* 63mm 51.6mm 7TCA297120R0263 7TCA297120R0471 -
* Aby utworzyć cały nr danej części, należy dodać jej długość (10, 20, 30) np. EXSB0310
Select region / language