Seria EXSH - Rura osłonowa odporna na wysokie temperatury [rdzeń ze stali nierdzewnej]

Rury osłonowe do zastosowań w wysokich temperaturach, rdzeń ze stali nierdzewnej z powłoką odporną na działanie chemikaliów.

Dopuszczenia produktu

  • IEC61386
  • Statyczne od -50°C do +130°C
  • Elastyczne od -5°C do +130°C
  • UL94V2 

Dodatkowe informacje

Numery części

Nr części

Rozmiar

Średnica otworu

GID

10m

20m

30m

EXSH03* 16mm 12.5mm 7TCA297120R0264 - 7TCA297120R0265
EXSH04* 20mm 16mm 7TCA297120R0266 - 7TCA297120R0267
EXSH05* 25mm 21mm 7TCA297120R0268 - 7TCA297120R0269
EXSH06* 32mm 26.4mm 7TCA297120R0270 7TCA297120R0271 -
EXSH07* 40mm 35.3mm 7TCA297120R0273 7TCA297120R0274 -
EXSH08* 50mm 40.4mm 7TCA297120R0275 7TCA297120R0276 -
EXSH09* 63mm 51.6mm 7TCA297120R0277 7TCA297120R0278 -

Select region / language