Seria EXSHC - Ognioodporne powlekane rury osłonowe o wysokim poziomie elastyczności [rdzeń ze stali nierdzewnej]

Rury osłonowe do zastosowań w wysokich temperaturach, w których wymagany jest wysoki poziom elastyczności. Rdzeń ze stali nierdzewnej powlekany termoplastyczną gumą.

Dopuszczenia produktu

  • ATEX - Baseefa 15ATEX0175X
  • IECEx - IECEx BAS 15.0130X
  • II 2 GD, Ex eb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  • Zakres od -35°C do +105°C
  • Zgodność z normą IEC 61386

product-approval-logo-atex product-approval-logo-iec-ex

Dodatkowe informacje

Numery części

Nr części

Rozmiar

Średnica otworu

GID

10m

20m

30m

EXSHC03* 16mm 12.5mm 7TCA297120R0279 - 7TCA297120R0280
EXSHC04* 20mm 16mm 7TCA297120R0281 - 7TCA297120R0282
EXSHC05* 25mm 21mm 7TCA297120R0283 - 7TCA297090R0028
EXSHC06* 32mm 26.4mm 7TCA297120R0284 7TCA297120R0493 -
EXSHC07* 40mm 35.3mm 7TCA297120R0286 7TCA297120R0448 -
EXSHC08* 50mm 40.4mm 7TCA297120R0449 7TCA297120R0287 -
EXSHC09* 63mm 51.6mm 7TCA297070R0002 7TCA297120R0450 -
*Aby utworzyć cały nr danej części, należy dodać jej długość (10, 20, 30) np. EXSHC0310
Select region / language