Seria EXSLH - Rura osłonowa odporna na wysokie temperatury [rdzeń ze stali nierdzewnej]

Rury osłonowe do zastosowań w wysokich temperaturach, rdzeń ze stali nierdzewnej z powłoką odporną na działanie chemikaliów.

Dopuszczenia produktu

  • IEC61386
  • Statyczne od -50°C do +130°C
  • Elastyczne od -5°C do +130°C
  • UL94V2

Dodatkowe informacje

Numery części

Nr części

Rozmiar

Średnica otworu

GID

10m

20m

30m

EXSLH03* 16mm 12.5mm 7TCA297120R0443 - 7TCA297120R0440
EXSLH04* 20mm 16mm 7TCA297120R0444 - 7TCA297120R0441
EXSLH05* 25mm 21mm 7TCA297120R0442 - 7TCA297120R0445
EXSLH06* 32mm 26.4mm 7TCA297120R0288 7TCA297120R0495 -
EXSLH07* 40mm 35.3mm 7TCA297120R0467 7TCA297120R0473 -
EXSLH08* 50mm 40.4mm 7TCA297120R0455 7TCA297120R0469 -
EXSLH09* 63mm 51.6mm 7TCA297120R0474 7TCA297120R0475 -
*Aby utworzyć cały nr danej części, należy dodać jej długość (10,20,30) np. EXSLH0610
Select region / language