Seria EXST - Powlekana ognioodporna rura osłonowa [rdzeń ze stali nierdzewnej]

Ognioodporne rury osłonowe z osłoną termoplastyczną są w pełni kompatybilne ze specyfikacjami metra londyńskiego i MOD.

Dopuszczenia produktu

  • ATEX - Baseefa 15ATEX0175X
  • IECEx - IECEx BAS 15.0130X
  • II 2 GD, Ex eb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  • Zakres od -20°C do +70°C
  • Zgodność z normą IEC 61386

product-approval-logo-atex product-approval-logo-iec-ex

Dodatkowe informacje

Numery części

Nr części

Rozmiar

Średnica otworu

GID

10m

20m

30m

EXST03* 16mm 12.5mm 7TCA297120R0304 - 7TCA297120R0305
EXST04* 20mm 16mm 7TCA297120R0306 - 7TCA297120R0307
EXST05* 25mm 21mm 7TCA297120R0308 - 7TCA297120R0309
EXST06* 32mm 26.4mm 7TCA297120R0310 7TCA297120R0311 -
EXST07* 40mm 35.3mm 7TCA297120R0312 7TCA297120R0313 -
EXST08* 50mm 40.4mm 7TCA297120R0314 7TCA297120R0315 -
EXST09* 63mm 51.6mm 7TCA297120R0316 7TCA297120R0317 -
* Aby utworzyć cały nr danej części, należy dodać jej długość (10, 20, 30) np. EXST0310
Select region / language