Uniwersalne złącza

Cechy

  • Wykonanie z mosiądzu, stali niklowanej lub nierdzewnej, powłoka ochronna z żywicy epoksydowej
  • Produkt wysoce specjalistyczny – Grupa I – doskonale nadaje się do wszystkich zastosowań w przestrzeniach zagrożonych wybuchem

Dopuszczenia produktu

  • ATEX - Sira 09 ATEX 1231X
  • IECEx - IECEx Sira09.0103X
  • Inmetro - UL-BR
  • TR-CU - RU C-GB.AA87.B.00198
  • CNEx - CNEx15.16
  • I M2 II 2 GD Ex d e I Mb Ex d e IIC Gb Ex tb IIIC Db
  • CSA: CSA 060582
  • Klasa 1 Dział 1 BCD (Rigid) Klasa I Dział 2 ABCD Klasa II Dział 1 EFG
  • Zakres od -60ºC do +130ºC
  • IP66

dts-product-approval-logo-atexdts-product-approval-logo-iec-exkopex-ex-product-approval-logo-csaproduct-approval-logo-seguranca EACEx product-approval-logo-cnex

Dodatkowe informacje

Numery części

Mosiądz
Niklowany
Stal nierdzewna

Nr części

Rozmiar

Gwint

GID

Nr części

Rozmiar

Gwint

GID

HAM0304U 16mm M20 7TCA297090R0096 HAA0304U 16mm 1/2NPT 7TCA297090R0045
HAM0404U 20mm M20 7TCA297090R0100 HAA0404U 20mm 1/2NPT 7TCA297090R0049
HAM0505U 25mm M25 7TCA297090R0105 HAA0505U 25mm 3/4NPT 7TCA297090R0053
HAM0606U 32mm M32 7TCA297090R0110 HAA0606U 32mm 1 NPT 7TCA297090R0055
HAM0707U 40mm M40 7TCA297090R0115 HAA0707U 40mm 1 1/4NPT 7TCA297090R0057
HAM0808U 50mm M50 7TCA297090R0120 HAA0808U 50mm 1 1/2NPT 7TCA297090R0059
HAM0909U 63mm M63 7TCA297090R0123 HAA0909U 63mm 2 NPT 7TCA297090R0061

Nr części

Rozmiar

Gwint

GID

Nr części

Rozmiar

Gwint

GID

HAMM0304U 16mm M20 7TCA297090R0126 HAAM0304U 16mm 1/2NPT 7TCA297090R0063
HAMM0404U 20mm M20 7TCA297090R0129 HAAM0404U 20mm 1/2NPT 7TCA297090R0066
HAMM0505U 25mm M25 7TCA297090R0133 HAAM0505U 25mm 3/4NPT 7TCA297090R0069
HAMM0606U 32mm M32 7TCA297090R0137 HAAM0606U 32mm 1 NPT 7TCA297090R0072
HAMM0707U 40mm M40 7TCA297090R0141 HAAM0707U 40mm 1 1/4NPT 7TCA297090R0074
HAMM0808U 50mm M50 7TCA297090R0144 HAAM0808U 50mm 1 1/2NPT 7TCA297090R0076
HAMM0909U 63mm M63 7TCA297090R0146 HAAM0909U 63mm 2 NPT 7TCA297090R0078

Nr części

Rozmiar

Gwint

GID

Nr części

Rozmiar

Gwint

GID

HAMS0304U 16mm M20 7TCA297090R0148 HAAS0304U 16mm 1/2NPT 7TCA297090R0080
HAMS0404U 20mm M20 7TCA297090R0150 HAAS0404U 20mm 1/2NPT 7TCA297090R0082
HAMS0505U 25mm M25 7TCA297090R0152 HAAS0505U 25mm 3/4NPT 7TCA297090R0084
HAMS0606U 32mm M32 7TCA297090R0154 HAAS0606U 32mm 1 NPT 7TCA297090R0086
HAMS0707U 40mm M40 7TCA297090R0156 HAAS0707U 40mm 1 1/4NPT 7TCA297090R0088
HAMS0808U 50mm M50 7TCA297090R0158 HAAS0808U 50mm 1 1/2NPT 7TCA297090R0090
HAMS0909U 63mm M63 7TCA297090R0160 HAAS0909U 63mm 2 NPT 7TCA297090R0092

Select region / language