EXR - Złącza do rur osłonowych LT

Złącza do szczelnych rur osłonowych do użytku w połączeniu z serią rur metalowych EX LT

Dopuszczenia produktu

  • ATEX - Baseefa 15 ATEX 0175X
  • IECEx - IECEx BAS 15.0103X
  • II 2 GD Ex eb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  • IP66


product-approval-logo-atex product-approval-logo-iec-ex

Dodatkowe informacje

Numery części

Nr części

Rozmiar

Gwint

GID

Nr części

Rozmiar

Gwint

GID

EXRM0303 16mm M16x1.5 7TCA297120R0472 EXRA0304 16mm 1/2 NPT 7TCA297120R0209
EXRM0304 16mm M20x1.5 7TCA297120R0216 EXRA0404 20mm 1/2 NPT 7TCA297120R0210
EXRM0404 20mm M20x1.5 7TCA297120R0217 EXRA0505 25mm 3/4 NPT 7TCA297120R0211
EXRM0505 25mm M25x1.5 7TCA297120R0218 EXRA0606 32mm 1 NPT 7TCA297120R0212
EXRM0606 32mm M32x1.5 7TCA297120R0219 EXRA0707 40mm 1-1/4 NPT 7TCA297120R0213
EXRM0707 40mm M40x1.5 7TCA297120R0220 EXRA0808 50mm 1-1/2 NPT 7TCA297120R0214
EXRM0808 50mm M50x1.5 7TCA297120R0221 EXRA0909 63mm 2 NPT 7TCA297120R0215
EXRM0909 63mm M63x1.5 7TCA297120R0222

Select region / language