Złącza kątowe do rur osłonowych G1 90°

Cechy

  • Wykonane z mosiądzu lub stali nierdzewnej, powłoka ochronna z żywicy epoksydowej
  • Produkt wysoce specjalistyczny – Grupa I – doskonale nadaje się do wszystkich zastosowań w przestrzeniach zagrożonych wybuchem

Dopuszczenia produktu

  • ATEX - Sira 09 ATEX 1231X
  • IECEx - IECEx Sira09.0103X
  • Inmetro - UL-BR
  • TR-CU - RU C-GB.AA87.B.00198
  • CNEx - CNEx15.16
  • I M2 II 2 GD Ex d e I Mb Ex d e IIC Gb Ex tb IIIC Db
  • CSA: CSA 060582
  • Klasa I Dział 2 ABCD Klasa II Dział 1 EFG
  • Zakres od -60ºC do +130ºC
  • IP66

dts-product-approval-logo-atexdts-product-approval-logo-iec-exkopex-ex-product-approval-logo-csaproduct-approval-logo-seguranca EACEx product-approval-logo-cnex

Dodatkowe informacje

Numery części

Nr części

Rozmiar

Gwint

GID

Nr części

Rozmiar

Gwint

GID

HAMM0304E 16mm M20 7TCA297090R0124 HAAM0304E 16mm 1/2NPT 7TCA297090R0164
HAMM0404E 20mm M20 7TCA297090R0127 HAAM0404E 20mm 1/2NPT 7TCA297090R0064
HAMM0505E 25mm M25 7TCA297090R0131 HAAM0505E 25mm 3/4NPT 7TCA297090R0067
HAMM0606E 32mm M32 7TCA297090R0135 HAAM0606E 32mm 1 NPT 7TCA297090R0070
HAMM0707E 40mm M40 7TCA297090R0139 HAAM0707E 40mm 1 1/4NPT 7TCA297090R0167
HAMM0808E 50mm M50 7TCA297090R0168 HAAM0808E 50mm 1 1/2NPT 7TCA297080R0063
HAMM0909E 63mm M63 7TCA297090R0166 HAAM0909E 63mm 2 NPT 7TCA297070R0124

Select region / language