Seria EXB - Antystatyczne rury osłonowe z nylonu

Antystatyczne rury osłonowe dopuszczone jako produkt przeznaczony do zastosowań typu Ex e i Ex tb w strefach zagrożonych wybuchem nr 1, 2, 21 i 22.

Dopuszczenia produktu

  • ATEX - Baseefa08 ATEX003x
  • IECEx - IECEx BAS08.0001X
  • InMetro - UL-BR 15.0476X
  • TR-CU - RU C-GB.AA87.B.00198
  • CNEX - CNEx15.1693X
  • II 2 GD, Ex e IIC Gb, Ex tb IIC Db 
  • Statyczne od -20°C do +80°C
  • Oporność powierzchniowa < 10Ω
  • RTI 110°C

dts-product-approval-logo-atexdts-product-approval-logo-iec-exkopex-ex-product-approval-logo-seguranca EACExkopex-ex-product-approval-logo-cnex

Dodatkowe informacje

Numery części

Nr części

Rozmiar

Średnica otworu

GID

10m

30m

50m

EXB03* 16mm 11.5mm 7TCA297120R0006 7TCA297120R0007 7TCA297120R0008
EXB04* 21mm 16.5mm 7TCA297120R0009 7TCA297120R0010 7TCA297120R0011
EXB05* 28mm 21.7mm 7TCA297120R0012 7TCA297120R0013 7TCA297120R0014
EXB06* 34mm 27.5mm 7TCA297120R0015 7TCA297120R0016 7TCA297120R0017
EXB07* 42mm 35.2mm 7TCA297120R0018 7TCA297120R0019 -
EXB08* 54mm 46.2mm 7TCA297120R0021 7TCA297120R0022 -
EXB09* 68mm 55.4mm 7TCA297120R0420 - -
EXB10* 80mm 66.8mm 7TCA297120R0423 - -
*Aby utworzyć cały nr danej części, należy dodać jej długość (10, 30, 50) np. EXB0430
Select region / language