Seria EXBB - Nylonowa rura osłonowa z oplotem

Rury osłonowe w oplocie dopuszczone jako produkt przeznaczony do zastosowań typu Ex e i Ex tb w strefach zagrożonych wybuchem nr 1, 2, 21 i 22.

Dopuszczenia produktu

  • ATEX -Baseefa08 ATEX003x
  • IECEx - IECEx BAS08.001X
  • InMetro - UL-BR 15.0476X
  • TR-CU - RU C-GB.AA.87.B.00198
  • CNEx - CNEx15.1693X
  • II 2 GD, Ex e IIC Gb Ex tb IIIC Db
  • Statyczne od -20°C do +80°C
  • Oplot odporny na zakłócenia elektromagnetyczne na poziomie 60 dB przy 1 MHz
  • RTI 110°C

dts-product-approval-logo-atexdts-product-approval-logo-iec-exkopex-ex-product-approval-logo-seguranca EACExkopex-ex-product-approval-logo-cnex

Dodatkowe informacje

Numery części

Nr części

Rozmiar

Średnica otworu

GID

10m

30m

50m

EXBB03* 16mm 11.5mm 7TCA297120R0024 7TCA297120R0025 7TCA297120R0026
EXBB04* 21mm 16.5mm 7TCA297120R0027 7TCA297120R0028 7TCA297120R0029
EXBB05* 28mm 21.5mm 7TCA297120R0030 7TCA297120R0031 7TCA297120R0032
EXBB06* 34mm 27.5mm 7TCA297120R0033 7TCA297120R0034 7TCA297120R0035
EXBB07* 42mm 35.2mm 7TCA297120R0036 7TCA297120R0037 -
EXBB08* 54mm 46.2mm 7TCA297120R0039 7TCA297120R0040 -
*Aby utworzyć cały nr danej części, należy dodać jej długość (10,30,50) np. EXBB0450
Select region / language