Typ EXBQ - Złącze proste metalowe

Cechy

  • Mosiądz niklowany
  • Dopuszczony do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem nr 1, 2, 21, 22
  • Dostępne w wersji z gwintem metrycznym i NPT
  • Seria EXBQA do stosowania w połączeniu z nylonowymi rurami osłonowymi z oplotem

Dopuszczenia produktu

  • ATEX - Baseefa08 ATEX003X
  • IECEx - IECEx BAS08.001X
  • InMetro - UL-BR 15.0476X
  • CNEx - CNEx15.1693X
  • TR-CU - RU C-GB.AA87.B.00198
  • II 2 GD Ex e IIC Gb Ex tb IIIC Db IP66

dts-product-approval-logo-atexdts-product-approval-logo-iec-ex product-approval-logo-seguranca EACEx kopex-ex-product-approval-logo-cnex

Dodatkowe informacje

Numery części

Gwint metryczny
Gwint NPT

Nr części

 Rozmiar

 Otwór min.

Gwint

 GID

EXBQM0303 16mm 11.4mm M16x1.5 7TCA297120R0055
EXBQM0304 16mm  11.4mm M20x1.5 7TCA297120R0477
EXBQM0404 20mm 15.8mm M20x1.5 7TCA297120R0056
EXBQM0505 25mm 19.0mm M25x1.5 7TCA297120R0057
EXBQM0606 32mm 26.4mm M32x1.5 7TCA297120R0058
EXBQM0707 42mm 32.9mm M40x1.5 7TCA297120R0059
EXBQM0808 54mm 43.9mm M50x1.5 7TCA297120R0060

 Nr części

Rozmiar

 Otwór min.

 Gwint

 GID

EXBQA0304 16mm 11.4mm 1/2" NPT 7TCA297120R0049
EXBQA0404 20mm 15.8mm 1/2" NPT 7TCA297120R0050
EXBQA0505 25mm 19.0mm 3/4" NPT 7TCA297120R0051
EXBQA0606 32mm 26.4mm 1" NPT 7TCA297120R0052
EXBQA0707 42mm 32.9mm 1-1/4" NPT 7TCA297120R0053
EXBQA0808 54mm 40.6mm 1-1/2" NPT 7TCA297120R0054
Select region / language