Typ EXPQ - Złącze proste metalowe

Cechy

  • Mosiądz niklowany
  • Dopuszczony do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem nr 1, 2, 21, 22
  • Dostępne w wersji z gwintem metrycznym i NPT
  • Do zastosowania w połączeniu z rurami nylonowymi bez oplotu z serii EXB i XESX

Dopuszczenia produktu

  • ATEX - Baseefa08 ATEX003X
  • IECEx - IECEx BAS08.001X
  • InMetro - UL-BR 15.0476X
  • CNEx - CNEx15.1693X
  • TR-CU - RU C-GB.AA87.B.00198
  • II 2 GD Ex e IIC Gb Ex tb IIIC Db IP66

dts-product-approval-logo-atexdts-product-approval-logo-iec-exproduct-approval-logo-seguranca EACEx kopex-ex-product-approval-logo-cnex

Dodatkowe informacje

Numery części

Gwint metryczny
Gwint NPT

Nr części

Rozmiar

Otwór min.

Gwint

GID

EXPQM0203 13mm 11.4mm M16x1.5 7TCA297120R0329
EXPQM0303 16mm 11.4mm M16x1.5 7TCA297120R0168
EXPQM0304 16mm 11.4mm M20x1.5 7TCA297120R0447
EXPQM0404 20mm 15.8mm M20x1.5 7TCA297120R0170
EXPQM0505 25mm 19.0mm M25x1.5 7TCA297120R0171
EXPQM0606 32mm 26.4mm M32x1.5 7TCA297120R0172
EXPQM0707 42mm 32.9mm M40x1.5 7TCA297120R0173
EXPQM0808 54mm 43.9mm M50x1.5 7TCA297120R0174
EXPQM0909 68mm 57.mm M63x1.5 7TCA297120R0419
EXPQM1010 80mm 67.5m M75x1.5 7TCA297120R0446

Nr części

Rozmiar

Otwór min.

Gwint

GID

EXPQA0304 16mm 11.4mm 1/2" NPT 7TCA297120R0162
EXPQA0404 20mm 15.mm 1/2" NPT 7TCA297120R0163
EXPQA0505 25mm 19.0mm 3/4" NPT 7TCA297120R0164
EXPQA0606 32mm 26.4mm 1" NPT 7TCA297120R0165
EXPQA0707 42mm 32.9mm 1-1/4" NPT 7TCA297120R0166
EXPQA0808 54mm 40.7mm 1-1/2" NPT 7TCA297120R0167
EXPQA0909 68mm 57.0mm 2" NPT 7TCA297120R0478
EXPQA1010 80mm 67.5m 2-1/2" NPT 7TCA297120R0476

Select region / language