Rury osłonowe i łączniki w wykonaniu przeciwwybuchowym
Oferta naszej firmy obejmuje elastyczne rury osłonowe (peszle) z metali i nylonu, a także niezbędne złącza. Produkty spełniają wymagania najbardziej rygorystycznych światowych norm branżowych z zakresu zagrożeń wybuchem, w tym ATEX/IECEx, UL/CSA, EAC Ex i INMETRO.
Oferujemy nieograniczone korzyści płynące z możliwości przeciągnięcia wielu kabli/drutów między dwoma punktami przez jeden przepust. Takie rozwiązanie ułatwia montaż, jest tańsze i doskonale sprawdza się w instalacjach znajdujących się w strefach zagrożonych wybuchem.
Systemy szczelnych rur metalowych
- Stalowy rdzeń z płaszczem polimerowym zapewnia wysoki stopień ochrony IP oraz wysoce skuteczne zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi
- Do zastosowań Ex d i Ex e
Systemy niemetalowych rur osłonowych
- Pofałdowane niemetalowe rury osłonowe zapewniające dużą elastyczność i umiarkowane zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi
- Umożliwiają zabudowę zespołów przewodów w wykonaniu przeciwwybuchowym na bardziej rozbudowanych lub skomplikowanych trasach kablowych
- Do zastosowań Ex e