Seria XP Flex™

Cechy

Seria złącz elastycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym, przeznaczonych do zastosowania w strefach zagrożonych wybuchem (UL).

  • Wpisane na listę UL do stosowania w miejscach niebezpiecznych i narażonych na zalewanie
  • Odporność na korozję – doskonały produkt do obszarów zalewanych
  • Elastyczna konstrukcja z brązu z wewnętrzną tuleją odporną na działanie łuku elektrycznego i mosiężnymi łącznikami
  • Zakończenie dwoma gwintowanymi łącznikami typu żeńskiego i złączkami zamykającymi typu męskiego
  • Brak konieczności stosowania zwór łączących

Dopuszczenia produktu

  • UL886 - E193396
  • Wielkość koncentratora 1/2" i 3/4":
     Klasa
    I, Dział 1 & 2, Grupy A, B, C, D
     K
    lasa II, Dział 1, Grupy E, F, G, 
     K
    lasa III 
  • Wielkość koncentratora 1”:
     Klasa I, Dział 1 & 2, Grupy C, D
     Klasa II, Dział 1, Grupy E, F, G
     Klasa III

product-approval-logo-c-ul-us

Dodatkowe informacje

Numery części

Nr części

Wielkość koncentratora

Długość

Kąt zginania

GID

XPLFL318

1 NPT

460mm

 300mm

7TAD013340R0012

XPLFL236

3/4 NPT

915mm

 250mm

7TAD013340R0011 

XPLFL224

3/4 NPT

610mm

 250mm

7TAD013340R0010

XPLFL218

3/4 NPT

460mm

 250mm

7TAD013340R0009

XPLFL215

3/4 NPT

380mm

 250mm

7TAD013340R0008 

XPLFL212

3/4 NPT

300mm

 250mm

7TAD013340R0007

XPLFL124

1/2 NPT

610mm

 200mm

7TAD013340R0004 

XPLFL118

1/2 NPT

460mm

 200mm

7TAD013340R0003 

XPLFL115

1/2 NPT

380mm

 200mm

7TAD013340R0002 

XPLFL115

1/2 NPT

380mm

 200mm

7TAD013340R0002 

XPLFL112

1/2 NPT

300mm

 200mm

7TAD013340R0001 

XPLFL110

1/2 NPT

250mm

 200mm

7TAD013340R0000 

XPLFL18

1/2 NPT

200mm

 200mm

7TAD013340R0006

XPLFL16

1/2 NPT

150mm

 200mm

7TAD013340R0005 


Select region / language